12/03/2026Ident-Ex® 02 : le premier scanner de poche au monde conçu pour une utilisation dans les zones 1/21 et la division 1

La demande mondiale en solutions de scanners portables destinés aux zones industrielles et dangereuses connaît une croissance significative. Cette évolution est principalement motivée par des exigences croissantes en matière d'automatisation des procédés, de traçabilité sans faille et de processus de documentation sans papier. Dans le cadre de cette transition vers la capture de données mobile directement sur site, la nouvelle gamme de scanners de Pepperl+Fuchs change véritablement la donne. Premier scanner de poche du marché capable de scanner et de lire des codes 1D et 2D, l’Ident-Ex® 02 peut être utilisé en Zone 1/21 et Div. 1, soit en tant qu’appareil autonome, soit avec une poignée (grip) supplémentaire. Cela permet aux employés des services de production, de logistique ou d’entretien de saisir immédiatement les informations pertinentes et de les rendre disponibles sous forme numérique via Bluetooth®. Les données collectées peuvent être intégrées directement dans les systèmes ERP et MES, ce qui permet de transférer les informations vers les systèmes centraux de l’entreprise sans délai.
Scanner ergonomique, léger et de poche
En tant que solution de lecture ultracompacte de dernière génération, l'Ident-Ex 02 Pocket est l'un des appareils les plus pratiques et les plus légers de sa catégorie. Pesant un peu moins de 150 grammes, ce scanner se glisse facilement dans la poche d’une veste ou d’un pantalon et s’utilise en toute flexibilité au quotidien. Malgré son faible poids, il répond aux exigences d’utilisation dans les1 de zone 1/21 (ATEX/IECEx), mais peut également être utilisé en zone 2/22 et en division 2, ainsi qu’à des fins industrielles.
Un moteur de numérisation performant pour tous les besoins
La série Ident-Ex, équipée d'un moteur de lecture Honeywell, prend en charge toutes les symbologies 1D et 2D courantes, notamment EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, QR Code, Data Matrix, Maxicode et la reconnaissance optique de caractères (OCR). En fonction de l'application et de la distance requise, le scanner peut être équipé de différentes têtes de lecture.
La tête de lecture longueportée peut capturer des codes jusqu'à une distance de 25 mètres, tandis que la version à portée flexible couvre une distance de détection pouvant atteindre 10 mètres. Comparé à la plupart des produits concurrents filaires, plus lourds et plus coûteux, l'Ident-Ex 02 offre une solution exceptionnellement flexible. Cela revêt une importance croissante dans les environnements industriels, où les codes 2D sont de plus en plus utilisés pour l'identification des produits, le suivi des numéros de série et les processus de documentation numérique.
La qualité « Made in Germany » alliée à la durabilité
Développée et fabriquée en Allemagne, la série Ident-Ex est synonyme de qualité, de durabilité et de fiabilité optimales. Avec une durée de vie prévue d'environ huit ans, cette solution offre aux entreprises une sécurité d'investissement à long terme, un facteur essentiel, en particulier pour les applications industrielles impliquant de longues périodes de fonctionnement des systèmes. L'entretien et les réparations sont effectués directement sur le site de développement, ce qui garantit des délais d'intervention rapides et une assistance durable.
Points forts de l'Ident-Ex 02
- Premier scanner de poche du marché destiné à une utilisation dans les zones 1/21 et la division 1, ainsi que dans les domaines de la logistique et les zones non Ex
- Solution de lecture haute performance permettant de capturer tous les codes 1D et 2D courants à des distances pouvant atteindre 25 m
- Quatre modèles de scanners (Pocket, Grip, Grip+, Smart Grip) s'adaptent à tous les besoins et offrent une flexibilité maximale
- Une connectivité optimale grâce aux technologies Bluetooth® Classic et 5.4 LE, permettant de se connecter à une large gamme d'appareils (mobiles)
- Version spéciale de l'interface homme-machine (IHM) pour une utilisation en toute sécurité dans les industries pharmaceutique et (pétro)chimique
- Une qualité et une fiabilité optimales, ainsi qu'un cycle de vie garanti de huit ans grâce à un développement et un service après-vente assurés en interne en Allemagne
1 Les certifications NEC et CEC sont prévues pour le troisième trimestre 2026.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !