Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Smart-Ex® 203 : smartphone 5G haute performance pour les zones 2/22 et la division 2

Smartphone Smart-Ex 203 Zone 2

Pepperl+Fuchs élargit sa gamme avec le Smart-Ex 203, un smartphone 5G de classe industrielle spécialement conçu pour une utilisation dans les zones à risque de type Zone 2/22 et Div. 2. Son interface utilisateur Smart-Ex, qui a fait ses preuves, ainsi que ses fonctionnalités et extensions innovantes, en font un outil précieux tant dans les environnements industriels que dans les zones à risque.

un travailleur mobile équipé d'un Smart-Ex 203 dans une usine chimique

Une technologie réseau performante

Le Smart-Ex 203, compatible Wi-Fi® 6, prend en charge 52 bandes de fréquences pour une utilisation sur les réseaux 5G et 4G du monde entier. La fonction double SIM, associant eSIM et Nano SIM, simplifie le passage d’un réseau privé à un réseau public (commutation et gestion des réseaux). Grâce à la prise en charge de la 5G, par exemple, il est désormais possible d’effectuer un suivi précis des objets, ce qui constitue un avantage majeur lors des travaux de maintenance. Utilisé au sein de réseaux de campus sécurisés, il permet aux entreprises de bénéficier des avantages de la technologie 5G tout en s'assurant qu'aucune donnée sensible ne soit divulguée à l'extérieur. Cela ouvre la voie à une structure de communication et de collaboration moderne et connectée à l'échelle mondiale, et vous permet de transférer en toute sécurité de grandes quantités de données avec une faible latence.

Les outils de réalité augmentée relient le monde physique et le monde numérique

Doté d'un écran de 6,3 pouces, d'un appareil photo haute résolution et de l'ARCore2 de Google™, le smartphone Zone 2 répond à toutes les exigences nécessaires à la mise en œuvre de flux de travail numériques et d'applications exigeantes de réalité augmentée (RA). Ces outils innovants permettent aux entreprises internationales d'effectuer des interventions de maintenance et des formations à distance partout dans le monde, depuis n'importe quel endroit.

Le Smart-Ex 203, équipé du système d'exploitation Android™ 14, prend en charge les mises à jour jusqu'à Android™ 16 et bénéficie de correctifs de sécurité garantis jusqu'en mars 2032. Les entreprises disposent ainsi d'une solution tournée vers l'avenir qui leur permet de travailler conformément aux normes les plus récentes.

Des fonctionnalités éprouvées et une expérience utilisateur optimisée

Le Smart-Ex 203 est doté d’un capteur d’empreintes digitales optimisé et réactif, garantissant une authentification biométrique sécurisée, tandis que l’interface utilisateur caractéristique de la gamme Smart-Ex offre des fonctionnalités familières. De plus, ce smartphone est équipé de la fonction innovante « Smart Call Handling », qui permet de contrôler intelligemment les appels à l’aide de gestes de la main : pour accepter un appel entrant, il suffit de porter l’appareil à l’oreille. Une secousse de l’appareil permet de rejeter un appel. Pour mettre un appel en sourdine, il suffit d’incliner l’appareil.

L'appareil photo arrière haute résolution de 48 MP, doté d'un autofocus et d'un flash LED, ainsi que l'appareil photo avant de 16 MP offrent une qualité d'image exceptionnelle et permettent de réaliser des enregistrements vidéo en Full HD.

Smart-Ex 203 avec module de numérisation

Le module de numérisation élargit l'éventail des applications

Une nouvelle interface intégrée permet d'utiliser des accessoires pratiques tels que le module de lecture SM-Ex S203 LR. Le Smart-Ex 203 peut ainsi être transformé en un scanner de codes-barres 1D/2D prêt à l'emploi.

Cet adaptateur de scanner compact destiné à une utilisation à courte distance repose sur le puissant moteur de lecture Zebra SE4107 et permet de lire un large éventail de types de codes-barres. Doté d'un capteur haute résolution de 1 280 × 960 pixels et pesant seulement environ 5,5 grammes, ce module offre une solution particulièrement légère et performante pour les tâches de lecture mobiles.

Un viseur matériel intégré utilise une LED pour indiquer précisément l'endroit vers lequel l'appareil est orienté. Cela garantit une lecture précise du code-barres souhaité, même dans des conditions de faible luminosité. Même les codes endommagés ou difficiles à lire peuvent être lus de manière fiable grâce à une technologie de pointe.

Les points forts du Smart-Ex 203

  • Nouveauté dans la gamme Smart-Ex ®, certifiée à l'échelle mondiale et spécialement conçue pour une utilisation en Zone 2/22 et Div. 2
  • Ce smartphone 5G de classe industrielle prend en charge 52 bandes de fréquences
  • Une solution tournée vers l'avenir grâce à des mises à jour garanties jusqu'à Android™ 18 et des correctifs de sécurité jusqu'en mars 2032
  • Des fonctionnalités innovantes, telles que l'interface pour accessoires et la fonction « Smart Call Handling », viennent enrichir l'interface utilisateur qui a déjà fait ses preuves
  • Grâce à sa connexion au module de lecture SM-Ex S203 SR via la nouvelle interface pour accessoires, le Smart-Ex 203 devient un scanner de codes-barres 1D/2D très pratique.
Visuel clé « Mobilité d'entreprise »

Une solution tout-en-un proposée par les experts en protection contre le risque d'explosion

En tant qu'expert en protection contre le risque d'explosion, en informatique mobile et en technologies de télécommunications, Pepperl+Fuchs propose des solutions intelligentes de mobilité d'entreprise qui se distinguent par leur sécurité, leurs performances et leur fiabilité. Forts de notre réseau mondial de services et d'assistance, nos spécialistes commerciaux et nos ingénieurs d'application système sont présents dans plus de 80 pays à travers le monde pour vous apporter leur soutien, tant sur site qu'à distance.

Découvrez notre offre de services numériques, qui regroupe la configuration et la gestion des appareils mobiles sur une seule et même plateforme et qui peut être complétée par des outils de diagnostic spécialement développés pour la détection précoce des problèmes et le dépannage.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !