12/3/2026Ident-Ex® 02: ’s werelds eerste zakscanner voor gebruik in Zone 1/21 en Div. 1

De wereldwijde vraag naar draagbare scanneroplossingen in industriële en gevaarlijke omgevingen neemt aanzienlijk toe. Deze ontwikkeling wordt voornamelijk aangedreven door toenemende eisen op het gebied van automatisering, naadloze traceerbaarheid en papierloze documentatieprocessen. In deze verschuiving naar mobiele gegevensregistratie direct ter plaatse vormt de nieuwe scannerserie van Pepperl+Fuchs een echte doorbraak. Als eerste zakscanner op de markt voor het scannen en lezen van 1D- en 2-D-codes kan de Ident-Ex® 02 worden gebruikt in Zone 1/21 en Div. 1 – hetzij als stand-alone apparaat, hetzij met een extra handgreep (grip). Hierdoor kunnen medewerkers in de productie, logistiek of onderhoud relevante informatie onmiddellijk vastleggen en digitaal beschikbaar stellen via Bluetooth®. De verzamelde gegevens kunnen direct worden geïntegreerd in ERP- en MES-systemen, waardoor informatie zonder vertraging kan worden overgedragen naar centrale bedrijfssystemen.
Ergonomische, lichtgewicht scanner in zakformaat
Als onderdeel van de nieuwste generatie ultracompacte scanneroplossingen is de Ident-Ex 02 Pocket een van de handigste en lichtste apparaten in zijn klasse. Met een gewicht van iets minder dan 150 gram kan de scanner gemakkelijk in een jas- of broekzak worden meegenomen en flexibel worden ingezet bij het dagelijkse werk. Ondanks zijn lage gewicht voldoet hij aan de eisen voor gebruik in Zone 1/21 (ATEX/IECEx) en1, maar kan hij ook worden gebruikt in Zone 2/22 en Div. 2, evenals voor industriële doeleinden.
Krachtige scanengine voor elke behoefte
De Ident-Ex-serie met Honeywell-scanner ondersteunt alle gangbare 1D- en 2-D-barcodesystemen, waaronder EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, QR-code, Data Matrix-code, Maxicode en OCR voor optische tekenherkenning. Afhankelijk van de toepassing en de vereiste leesafstand kan de scanner worden uitgerust met verschillende leeskoppen.
De leeskop met groot bereik kan codes tot op een afstand van 25 meter lezen, terwijl de versie met flexibel bereik een detectiebereik tot 10 meter bestrijkt. In vergelijking met de meeste bedrade, zwaardere en duurdere concurrerende producten biedt de Ident-Ex 02 een uitzonderlijk flexibele oplossing. Dit wordt steeds relevanter in industriële omgevingen, aangezien 2-D-codes steeds vaker worden gebruikt voor productidentificatie, het volgen van serienummers en digitale documentatieprocessen.
Kwaliteit „Made in Germany“ gaat hand in hand met duurzaamheid
De Ident-Ex-serie, ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, staat voor maximale kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Met een verwachte levensduur van ongeveer acht jaar biedt deze oplossing bedrijven investeringszekerheid op de lange termijn – een belangrijke factor, met name voor industriële toepassingen met lange bedrijfstijden. Onderhoud en reparaties worden rechtstreeks op de ontwikkelingslocatie uitgevoerd, wat zorgt voor snelle reactietijden en duurzame ondersteuning.
Hoogtepunten van de Ident-Ex 02
- De eerste zakscanner op de markt voor gebruik in Zone 1/21 en Div. 1, evenals in logistieke en niet-Ex-gebieden
- Krachtige scanneroplossing voor het scannen van alle gangbare 1D- en 2-D-codes op afstanden tot 25 meter
- Vier scanner-uitvoeringen (Pocket, Grip, Grip+, Smart Grip) passen zich aan elke behoefte aan en bieden maximale flexibiliteit
- Optimale connectiviteit dankzij Bluetooth® Classic en 5.4 LE voor verbinding met een breed scala aan (mobiele) apparaten
- Speciale HMI-versie voor veilig gebruik in de farmaceutische en (petro)chemische industrie
- Topkwaliteit, betrouwbaarheid en een gegarandeerde levensduur van acht jaar dankzij eigen ontwikkeling en ondersteuning in Duitsland
1 De NEC- en CEC-certificeringen staan gepland voor het derde kwartaal van 2026.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.







