Ident-Ex® 02: ’s werelds eerste zakscanner voor gebruik in Zone 1/21 en Div. 1

Ident-Ex 02 zakscanner

De wereldwijde vraag naar draagbare scanneroplossingen in industriële en gevaarlijke omgevingen neemt aanzienlijk toe. Deze ontwikkeling wordt voornamelijk aangedreven door toenemende eisen op het gebied van automatisering, naadloze traceerbaarheid en papierloze documentatieprocessen. In deze verschuiving naar mobiele gegevensregistratie direct ter plaatse vormt de nieuwe scannerserie van Pepperl+Fuchs een echte doorbraak. Als eerste zakscanner op de markt voor het scannen en lezen van 1D- en 2-D-codes kan de Ident-Ex® 02 worden gebruikt in Zone 1/21 en Div. 1 – hetzij als stand-alone apparaat, hetzij met een extra handgreep (grip). Hierdoor kunnen medewerkers in de productie, logistiek of onderhoud relevante informatie onmiddellijk vastleggen en digitaal beschikbaar stellen via Bluetooth®. De verzamelde gegevens kunnen direct worden geïntegreerd in ERP- en MES-systemen, waardoor informatie zonder vertraging kan worden overgedragen naar centrale bedrijfssystemen.

Modulair concept met vier varianten

De scanner is verkrijgbaar in vier uitvoeringen, geschikt voor verschillende toepassingen. Naast de compacte stand-alone versie zijn er ook varianten met een ergonomische handgreep en een geïntegreerde smartphonehouder verkrijgbaar. Alle scannertypes kunnen tot 2.048 barcodes opslaan, eventueel voorzien van tijdstempels, zodat deze later kunnen worden opgevraagd.
Accessoires van eerdere modellen, zoals bevestigingsbanden of intrekbare sleutelkoorden, kunnen zonder problemen blijven worden gebruikt. Een magnetische oplaadhouder biedt extra gebruiksgemak voor de varianten met handgreep.

Een mobile worker die de Ident-Ex 02 Grip Scanner gebruikt

Grip / Grip+

Voor toepassingen met grotere scanvolumes is er een versie met handgreep verkrijgbaar, waarbij de scaneenheid is geïntegreerd in een ergonomische, verwisselbare handgreep.

Naast de ergonomische trekkerhendel met magnetische functie biedt de Grip+-versie een optionele oplaadfunctie voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Zowel Bluetooth Classic als 5.4 LE worden ondersteund, waardoor de scanner kan worden gekoppeld met elk apparaat dat Bluetooth® ondersteunt.

Gewicht: 260 g

Een mobile worker die de Ident-Ex 02 SmartGrip-scanner gebruikt

SmartGrip

De Smart Grip-versie voegt een smartphone houder toe aan het systeem. In combinatie met een smartphone van industriële kwaliteit, zoals de Smart-Ex 03, ontstaat zo een volledig geïntegreerde mobiele scannereenheid die de scanresultaten direct op het scherm weergeeft en het mogelijk maakt deze direct te verwerken.

Ergonomische, lichtgewicht scanner in zakformaat

Als onderdeel van de nieuwste generatie ultracompacte scanneroplossingen is de Ident-Ex 02 Pocket een van de handigste en lichtste apparaten in zijn klasse. Met een gewicht van iets minder dan 150 gram kan de scanner gemakkelijk in een jas- of broekzak worden meegenomen en flexibel worden ingezet bij het dagelijkse werk. Ondanks zijn lage gewicht voldoet hij aan de eisen voor gebruik in Zone 1/21 (ATEX/IECEx) en1, maar kan hij ook worden gebruikt in Zone 2/22 en Div. 2, evenals voor industriële doeleinden.

Krachtige scanengine voor elke behoefte

De Ident-Ex-serie met Honeywell-scanner ondersteunt alle gangbare 1D- en 2-D-barcodesystemen, waaronder EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, QR-code, Data Matrix-code, Maxicode en OCR voor optische tekenherkenning. Afhankelijk van de toepassing en de vereiste leesafstand kan de scanner worden uitgerust met verschillende leeskoppen.

De leeskop met groot bereik kan codes tot op een afstand van 25 meter lezen, terwijl de versie met flexibel bereik een detectiebereik tot 10 meter bestrijkt. In vergelijking met de meeste bedrade, zwaardere en duurdere concurrerende producten biedt de Ident-Ex 02 een uitzonderlijk flexibele oplossing. Dit wordt steeds relevanter in industriële omgevingen, aangezien 2-D-codes steeds vaker worden gebruikt voor productidentificatie, het volgen van serienummers en digitale documentatieprocessen.

Naadloze integratie in HMI-systemen

toepassing in de farmaceutische sector met de VisuNet FLX-serie

Daarnaast is de Ident-Ex 02 Grip+ verkrijgbaar in een versie die speciaal is ontwikkeld voor gebruik met industriële pc’s en monitors (HMI). Om te voldoen aan de strenge eisen van de farmaceutische en chemische industrie is de HMI-versie van de scanner GMP-conform (Good Manufacturing Practice) en kan deze met behulp van een speciale houder zelfs worden opgeladen in Zone 1/21 en Div. 1.

In combinatie met de industriële monitoren uit de VisuNet FLX-serie kan de Scanner Grip+ zowel in niet-gevaarlijke omgevingen als in Zone 2/22 en Div. 1 worden gebruikt en opgeladen.
Dankzij de S3/S4-interface van de VisuNet GXP-operator workstations kan de scanner zelfs rechtstreeks in Zone 1/21 worden opgeladen.

Kwaliteit „Made in Germany“ gaat hand in hand met duurzaamheid

De Ident-Ex-serie, ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, staat voor maximale kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Met een verwachte levensduur van ongeveer acht jaar biedt deze oplossing bedrijven investeringszekerheid op de lange termijn – een belangrijke factor, met name voor industriële toepassingen met lange bedrijfstijden. Onderhoud en reparaties worden rechtstreeks op de ontwikkelingslocatie uitgevoerd, wat zorgt voor snelle reactietijden en duurzame ondersteuning.

Hoogtepunten van de Ident-Ex 02

  • De eerste zakscanner op de markt voor gebruik in Zone 1/21 en Div. 1, evenals in logistieke en niet-Ex-gebieden
  • Krachtige scanneroplossing voor het scannen van alle gangbare 1D- en 2-D-codes op afstanden tot 25 meter
  • Vier scanner-uitvoeringen (Pocket, Grip, Grip+, Smart Grip) passen zich aan elke behoefte aan en bieden maximale flexibiliteit
  • Optimale connectiviteit dankzij Bluetooth® Classic en 5.4 LE voor verbinding met een breed scala aan (mobiele) apparaten
  • Speciale HMI-versie voor veilig gebruik in de farmaceutische en (petro)chemische industrie
  • Topkwaliteit, betrouwbaarheid en een gegarandeerde levensduur van acht jaar dankzij eigen ontwikkeling en ondersteuning in Duitsland

1 De NEC- en CEC-certificeringen staan gepland voor het derde kwartaal van 2026.

Meer informatie

smart-ex 03-smartphone met de eDiagnostics-app

Smart-Ex® 03 voor gebruik in zone 1/21

Een in eigen beheer ontwikkelde 5G-smartphone voor gevaarlijke omgevingen van Zone 1/21 en Divisie 1.

Een mobile worker die een Smart-Ex 203 industriële smartphone gebruikt

Smart-Ex® 203 voor gebruik in zone 2/22

Een 5G-smartphone van industriële kwaliteit, speciaal ontworpen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen van Zone 2/22 en Div. 2.

Het assortiment externe monitoren van VisuNet GXP

VisuNet GXP-serie voor gebruik in zone 1/21

De VisuNet GXP-serie, met een modulair en compact ontwerp, biedt twee schermformaten (19", 21,5") en introduceert ’s werelds lichtste externe monitor voor toepassingen in de biowetenschappen in Zone 1/21.

Het assortiment industriële monitoren van VisuNet FLX

VisuNet FLX-serie voor gebruik in zone 2/22

Of het nu gaat om een monitor op afstand of een directe monitor, een industriële monitor of een box-pc: de VisuNet FLX-serie biedt diverse HMI-systemen en -oplossingen voor een breed scala aan toepassingen en installatie-eisen in ATEX/IECEx-zone 2/22 en niet-Ex-gebieden.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.