25/02/2026Technologie de connexion M12 certifiée ATEX

Sécurité, efficacité et fiabilité à long terme dans les zones dangereuses
En tant que fabricant de premier plan de capteurs industriels et de technologies de connexion, Pepperl+Fuchs continue de faire progresser la technologie de connexion M12 afin de répondre aux besoins spécifiques de l'automatisation des procédés. Dans les zones à risque, en particulier, une sécurité sans compromis et des composants fiables sont indispensables. Avec sa technologie de connexion M12 conforme à la norme EN 61076, conçue pour les applications à sécurité intrinsèque, Pepperl+Fuchs propose une solution qui allie sécurité conforme aux normes, robustesse mécanique et installation simplifiée.
Câbles M12 pour zones à risque — Désormais certifiés ATEX
Les connecteurs M12 se sont imposés comme une norme fiable pour les connexions industrielles. Leur conception compacte, leur haut indice de protection et leur facilité d'installation en font l'interface idéale pour les capteurs et les actionneurs dans le domaine de l'automatisation. Pour une utilisation dans les zones à risque, Pepperl+Fuchs a encore optimisé la technologie de connexion M12 et obtenu la certification ATEX. Cela permet un fonctionnement sûr des circuits de sécurité intrinsèque, sans compromettre les performances ni la fiabilité.
Protection intégrée contre les vibrations pour des connexions durables et sûres
Les nouveaux connecteurs M12 destinés aux zones à risque d'explosion due au gaz sont dotés d'une protection anti-vibrations intégrée qui empêche l'écrou hexagonal de se desserrer en cas de chocs ou de vibrations. Cela constitue un avantage considérable dans les environnements industriels exigeants, tels que les usines chimiques, pétrolières et gazières, en garantissant une disponibilité accrue du système, des intervalles de maintenance plus longs et une sécurité opérationnelle renforcée.
Réduction des efforts de test grâce à des composants M12 certifiés
Avant que les circuits de sécurité intrinsèque puissent être mis en service, la norme CEI/EN 60079 ainsi que les exigences du NEC et du CEC en Amérique du Nord imposent une « vérification de la sécurité intrinsèque ». Ce processus nécessite une documentation exhaustive et relève généralement de la responsabilité de l'installateur.
Grâce aux nouveaux câbles et faisceaux M12 certifiés, cet effort est considérablement réduit. Lorsque les câbles et les connecteurs sont accompagnés d'un certificat d'examen UE de type, l'installateur n'a plus besoin de procéder à des vérifications fastidieuses. Cela permet de gagner du temps, de réduire les risques d'erreurs et d'accélérer considérablement la mise en service.

Un service efficace sans interruption des activités
Les opérations de maintenance dans des atmosphères potentiellement explosibles impliquent souvent un surcroît de travail pour l'entreprise. Pour les circuits non de sécurité intrinsèque, un permis de travail présentant un risque d'incendie est généralement requis. Grâce aux nouvelles connexions M12 certifiées ATEX de Pepperl+Fuchs, les interventions sur ces circuits peuvent être effectuées pendant le fonctionnement normal sans qu'il soit nécessaire d'obtenir de permis supplémentaires.
Pour les opérateurs usines, cela signifie :
- Réduction des temps d'arrêt
- Une plus grande souplesse dans la planification de la maintenance
- Réduction des coûts d'exploitation
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !