24/11/2025Appareils lecture/écriture RFID UHF série F810 : solution RFID économique pour les applications de contrôle d'accès et longue portée

Des flux de travail automatisés rapides et fiables constituent la base de processus logistiques efficaces et sont essentiels pour garantir la transparence et la traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement. Que vous ayez besoin de détecter simultanément un grand nombre d'objets équipés d'étiquettes RFID, qu'ils soient en mouvement rapide ou à une grande distance : avec l'appareil lecture/écriture RFID UHF F810 et ses composants supplémentaires, Pepperl+Fuchs présente désormais une solution RFID qui se caractérise par des performances de détection exceptionnelles et une fiabilité maximale pour l'inspection entièrement automatisée des marchandises à l'entrée et à la sortie.
Détection fiable à longue portée
Le cœur de la solution de lecteur de portail de Pepperl+Fuchs est l'appareil lecture/écriture RFID UHF F810, logé dans un boîtier en aluminium moulé sous pression classé IP67, conçu pour une utilisation en extérieur. Jusqu'à quatre antennes UHF durables différentes, chacune adaptée à l'application, peuvent y être connectées de manière sécurisée via des raccords à vis RP-TNC robustes. Cela permet à la série F810 de lire de manière fiable les objets marqués avec des étiquettes RFID UHF, tels que les supports de charge consignés, à une distance pouvant atteindre 12 mètres.
Cette longue portée est rendue possible grâce à la haute sensibilité de réception des lecteurs de portail F810. En raison de la polarisation circulaire de l'antenne, l'alignement des étiquettes par rapport à l'antenne est pratiquement sans importance, ce qui offre une grande flexibilité d'application. La puissance de transmission réglable permet un ajustement précis à la portée requise, tandis que la puissance maximale de 2 W offre une réserve suffisante pour des performances stables dans des environnements exigeants. Pour une adaptation individuelle à chaque application, la gamme Pepperl+Fuchs propose deux types d'antennes différents avec des angles d'ouverture de 3 dB de 65° × 65° pour des portées de détection étendues ou de 30° × 65° pour une focalisation plus forte.
Pour des raisons réglementaires, la version américaine (FR2-02) est limitée à une puissance de sortie de 1 W.

Options de connexion polyvalentes et possibilités d'intégration
L'alimentation électrique de la série F810 est fournie soit via une alimentation standard 24 V CC, soit via PoE (Power over Ethernet), tandis que les données sont transférées soit via Ethernet, soit via une interface série RS-485. Les appareils sont également équipés d'une gamme de connexions supplémentaires (2 sorties optocoupleurs, 2 entrées optocoupleurs, 2 sorties de relais) pour connecter des appareils de terrain supplémentaires tels que des capteurs de déclenchement ou des voyants lumineux. Toutes les connexions mentionnées sont conçues selon la norme industrielle M12 afin de garantir des connexions fiables à tout moment.
Une LED d'état clairement visible indique l'état de fonctionnement de l'appareil lecture/écriture RFID et facilite les processus opérationnels. Les appareils lecture/écriture peuvent être configurés à l'aide de l'outil de configuration associé ou via l'interface Web intégrée. Une configuration enregistrée peut ensuite être transférée rapidement et facilement vers d'autres appareils lecture/écriture F810 via une clé USB à l'aide de la fonction « Configuration Cloning ».
Équipés d'un matériel performant et fonctionnant sous Linux, les appareils de lecture/écriture UHF F810 offrent également une viabilité à long terme et des options de développement, notamment en ce qui concerne les exigences croissantes en matière de cybersécurité. Les appareils sont déjà conçus pour répondre aux normes de cybersécurité des directivesRED et CRA.

Solution RFID UHF complète provenant d'une source unique
Outre les appareils lecture/écriture RFID F810 et diverses antennes UHF, des équerres de fixation adaptées et tous les câbles nécessaires sont également disponibles. Cette gamme de solutions est complétée par un large choix d'étiquettes RFID issues du portefeuille interne de Pepperl+Fuchs. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'un système RFID complet provenant d'un seul et même fournisseur, qui leur permet de mettre en œuvre de manière rentable et fiable des installations de portails haute performance et des applications flexibles à large spectre dans des environnements industriels exigeants.
Points forts des appareils lecture/écriture RFID UHF de la série F810
- Solution RFID économique pour les applications de portail et longue portée
- Dispositif de lecture/écriture UHF performant pouvant accueillir jusqu'à 4 antennes externes
- Lecture rapide de grandes populations d'étiquettes UHF, y compris pour les applications où le temps est un facteur critique
- Intégration aisée du système via Ethernet, RS 485 et USB
- Mise en service et remplacement rapides : clonage de la configuration via USB
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles et industriels.
- Investissement RFID tourné vers l'avenir grâce à un matériel de pointe, évolutif et disponible à long terme
Veuillez noter que les fiches techniques des appareils de lecture/écriture F810 seront bientôt disponibles ici.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !