Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DT4P-G-BK10M-PUR-O1 Câble raccordement avec fiche

Câble de raccordement avec fiche, prise Deutsch droite, 4 broches, câble PUR noir, adapté aux chaînes porte-câbles, usage extérieur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Adapté à un usage en extérieur (résistance aux UV et à l'ozone)
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Degré de protection IP68
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistant aux huiles
  • Résistant à l'eaux de mer
  • Non halogéné
  • Verrouillage à encliqueter

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à DT4P-G-BK10M-PUR-O1

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveConnecteurs Deutsch
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles4
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploiIBmax. 8 A par contact
Degré de protectionEN 60529
inflammabilitéUL 1581 ; DIN EN 60332-2-2
Sans halogèneDIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1
Résistance aux UVsur la base de DIN EN ISO 4892-2-A pendant 1 000 heures
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1
Température ambiante
Connecteur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Câble, installation fixe-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Câble, flexible-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Protection contre le desserragedisponible
Degré de protectionIP68
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 50 N / 300 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 7021)
Nombre de composants4
Section des fils0,5 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau28 x 0,15 mm ∅
1 x torsadé symétriquement
LongueurL10 m
Code de câbleLi 9Y 11Y 4 x 0,50
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 2000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversale10 m
accélérationmax. 10 m/s2
Sans halogèneoui
Connecteur
PoignéePA, noir
surface de contactNi
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance à l'eau saléeoui
Résistance aux UVoui
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance aux huilesoui
Résistance au lubrifiant de refroidissementoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT2
Notes générales