Sélectionnez votre pays
SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15 Câble d'adaptateur
Adaptateur Sub-D droit 9 broches à prise M12 / fiche droite M12 à codage A 4 broches
Principaux avantages en un coup d'œil
- Connexion Plug & Play des composants du réseau du bus CAN
- Vitesse de transmission du bus CAN jusqu'à 12 Mbit/s
- Résistance de terminaison pour bus commutable intégrée
- Blindage intégrale (360°) pour une protection CEM complète
- Degré de protection IP20
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES