Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 0,5 / 4,5 V CC de sortie de commutation pour commandes d'équipement mobile
  • 20 mm, noyable
  • Connecteur DEUTSCH 4 pôles (DT04)
  • Longueur de câble spécifique au client
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • Voyants d'alimentation et de sortie

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.96,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04

Type de sortieSortie de tension numérique
Portée nominalesn20 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 16,2 mm
Portée réellesr18 ... 22 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
60 mm x 60 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,33
Facteur de réduction rCu 0,31
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Facteur de réduction rMs 0,41
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 440 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Dérive en température≤ 10 %
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 40 ms
Résistance de chargemin. 20 kΩ
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd953 a
MTTFd953 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Valeur de sortieobjet détecté : 4,5 V ± 0,2 V
objet non détecté : 0,5 V ± 0,2 V
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierPA-GF35
socle métallique revêtu de xylane
bride de fixation métallique revêtue de xylane
Face sensiblePA-GF35
Degré de protectionIP69K
Connecteur
nombre de pôles4
Dispositif de raccordementConnecteur Deutsch DT04-4P-CE02
Clavette Deutsch : W4P
Contact Deutsch : 1060-16-0622
Câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Section des fils0,75 mm2
LongueurL150 mm ± max. 5 mm
Masse272 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur67 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.