Sélectionnez votre pays
LGS25-1200-IO/110/115b REC Rideau optoélectronique
Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 25 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12
Principaux avantages en un coup d'œil
- Rideau optoélectronique d'automatisation commuté
- Résolution optique 25 mm
- Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple
- Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur
- Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée
- Interface IO Link pour les données de service et de processus
- Plage de températures optionnelle jusqu'a - 30 °C
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT