Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SFP-S-30KM-G-W Émetteur SFP

Émetteur SFP, 30 km, 1000BASE-LX, fibre monomode Gigabit Ethernet, avec gamme de température étendue

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier SFP (Small Form Pluggable) standard
  • Conforme à l'accord multi-source SFP
  • Enfichable à chaud
  • Produit laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
  • Alimentation unique 3,3 V
  • Indicateur de détection de signal TTL
  • Connecteur LC Duplex
  • Gamme de température étendue : -40 à 85 °C.

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à SFP-S-30KM-G-W

Normes
IEEE802.3z 1000BASE-LXoui
Type d'interfaceFibre Gigabit Ethernet 1000BASE-LX
PhysiqueSFP, Enfichable à chaud
Vitesse de transfert1,25 Gbit/s
Longueur d'arbre1310 nm
Type de câble9/125μm Monomode
Longueur du câblemax. 30 km
Type de connecteur1 LC Duplex
Puissance de transmission (optique)-4 ... 1 dBm
Sensibilité de réception-24 ... -3 dBm
Bilan de liaison20 dB
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN55024, CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-4, CEI 61000-4-6, CEI 61000-4-8
Emission d'interférenceCISPR 22 , FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A , EN61000-6-4, IEC61000-6-4
ImmunitéEN 55024
NormesConforme à l'accord multi-source SFP (MSA) Produit laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Masse17 g
Dimensions
Hauteur8,5 mm
Largeur13,4 mm
Longueur56,5 mm
Notes générales