Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V94-G-YE3M-STOOW-V94-G Câble de connexion

Câble de connexion, 7/8" à 7/8", câble STOOW 4 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Filetage 7/8 pouces
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V94-G-YE3M-STOOW-V94-G

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 17/8"
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 27/8"
Tension d'emploiUBmax. 600 V
Tension de claquage1500 V
Courant d'emploiIB10 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Température ambiante-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsalliage Cu or plaqué
PoignéePVC, jaune
CâblePVC
écrou chapeaulaiton nickel
isolation de filPVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 9,9 mm
rayon de courbure10 x diamètre de câble
Couleurjaune
Fils4 x 1,5 mm2 (16 AWG)
LongueurL3 m
Masse494 g
RemarqueSTOOW UL Standard
Notes générales