Sélectionnez votre pays
UMB800-18H40-E5-2M-Y Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Façade du convertisseur et boîtier entièrement en acier inoxydable
- Degré de protection IP68 / IP69K
- Boîtier de dimension réduite : 55 mm
- Équerre de fixation MH-18H-01 incluse dans la livraison
- Entrée d'apprentissage
- Compensation en température
- Configuration spécifique au client
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES