Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

IA6-12GM50-IU-Y70109008 détecteur analogique inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur analogique inductif
  • Sortie analogique 1 mA ... 5 mA/ 0 V ... 5 V
  • 0...6 mm quasi noyable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à IA6-12GM50-IU-Y70109008

Type de sortieSortie de courant analogique ou sortie de tension analogique
Montagequasi noyable
Polarité de sortieCC
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,33
Facteur de réduction rCu 0,28
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Facteur de réduction rMs 0,43
Gamme de mesure0 ... 6 mm
Type de sortie4 fils
Conditions de montage
A2 mm
B12 mm
C18 mm
F14 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V , ondulation 20 % UB
Fréquence de coupure (3 dB)1000 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
ReproductibilitéR± 0,32 mm
Résolution0 ... 1 µm
Consommation à videI0≤ 10 mA
MTTFd551 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type de sortie0 ... 5 V / 1 ... 5 mA
Résistance de chargeSortie de courant A2 : 1 kΩ (UB = 10 V) / 5 kΩ (UB=30 V)
Courant de chargeSortie de tension A1 : ≤ 10 mA
Temps de relaxation20 ms
Tolérance de calibrage du point zéro≤ ± 10 % de la valeur fin d'échelle
Dérive en température± 5 % (0 ... 70 °C)
± 10 % (-25 ... 0 °C)
Ondulation20 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton, chromé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
MatérialPUR
Couleurgris
Nombre de composants3
LongueurL2 m
Masse27 g
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre12 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.