Sélectionnez votre pays
ShieldScan-3M-SC black Scanner statiqueShieldScan
Scanner statique avec technologie de temps de vol pour la sécurité des personnes sur les portes automatiques conformément à la norme DIN 18650/EN 16005, DIN gauche/DIN droite, sortie NPN/PNP, boîtier noir
Principaux avantages en un coup d'œil
- Scanner à semi-conducteurs avec technologie de temps de vol pour une exploitation fiable et silencieuse, quelles que soient les conditions de l'environnement
- Géométrie de faisceau optimale pour une sécurité maximale des portes
- Scanner à semi-conducteurs pour toutes les portes battantes classiques
- Fonction mur virtuel pour masquer les zones non pertinentes
- Montage en angle plug-and-play avec indice de protection IP65
- Boîtier cubique, fin et épuré pour une intégration complète à la porte
- Fonction d'apprentissage unique pour une mise en service simplifiée
- Protection contre les pincements accrue au niveau du bord de charnière
- SC : semi-conducteur (NPN/PNP)
- L'image et le schéma fournis sont génériques pour ce type d'appareil et peuvent être différents du variant spécifique
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT