Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DT2P-G-BK6M-PUR/0,75 Câble raccordement avec fiche

Câble de raccordement avec fiche, prise Deutsch droite, 2 broches, câble PUR noir

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ligne PUR robuste
  • Degré de protection IP68
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistance aux UV
  • Résistant aux huiles
  • Verrouillage à encliqueter

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à DT2P-G-BK6M-PUR/0,75

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveConnecteurs Deutsch
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles2
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploiIBmax. 8 A par contact
Degré de protectionEN 60529
Sans halogèneIEC 60754-1
Résistance aux huilesIEC 60881:404
Température ambiante
Connecteur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Câble, flexible-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Protection contre le desserragedisponible
Degré de protectionIP68
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe5 mm
rayon de courbure> 8 x diamètre du câble, installation mobile
> 4 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 50 N / 300 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants2
Section des fils0,75 mm2 / 18 AWG
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Construction du noyau42 x 0,15 mm ∅
LongueurL6 m
Code de câbleLi 9Y 11Y 2 x 0.75
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
PoignéePA, noir
surface de contactNi
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
isolation de filPP
Résistance aux UVoui
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance aux huilesoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
Notes générales