Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5 Module d'E/S ASi

Module G20 avec AS-Interface pour entrées/sorties numériques, 4 entrées et 3 sorties

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
  • Entrées pour les détecteurs 3 fils
  • Alimentation des entrées et sorties … partir de la tension auxiliaire externe
  • Surveillance de communication
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, entrées et sorties
  • Méthode de perforation de câble avec des broches de contact en plaqué or
  • Connexion M12, par ex. appropriée pour entraînements Lenze Smart Motor et SEW MOVI-SWITCH

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
profilS-7.A.E
Code IO7
Code IDA
Code ID17
Code ID2E
numéro de fichier ULE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
MTBF110 a
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou adresse 0
rouge clignotant : surcharge d'alimentation du capteur ou surcharge des sorties ou de la tension auxiliaire externe UAUX manquante
LED PWRTension d'AS-Interface ; LED de couleur verte
verte : tension OK
vert clignotant : adresse 0 ou surcharge d'alimentation du capteur ou surcharge des sorties ou de la tension auxiliaire externe UAUX manquante
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 3 LEDs jaune
tension auxiliaire (sortie)UAUX20 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 35 mA
nombre/type4 Entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
intensité de courant maximal admissible500 mA , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 8 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2
0 (non amorti) ≤ 0.5 mA
1 (amorti) ≥ 2.0 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
nombre/type3 sorties électroniques, PNP, résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension≥ (UAUX - 0,5 V)
Courant2 A par sortie
TB ≤ 40 °C: 6 A au total
TB ≤ 60 °C: OUT1+OUT2 max. 3 A, OUT3 max. 2 A
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
RaccordementAS-Interface, AUX : technologie de perforation d'isolant
Câble plat jaune / câble plat noir
Entrées/sorties : connecteur rond M8 conformément à la norme EN 61076-2-104
Entrées : type LF (4 broches, contacts d'insert, verrou à vis, codé A)
Connecteur assorti : type LM ou similaire
Sorties : type LF (4 broches, contacts d'insert, verrou à vis, codé A)
Connecteur assorti : type LM ou similaire
Masse260 g
Dimensions
Hauteur27,5 mm
Largeur131,5 mm
Longueur54 mm
Fixation2 agrafes avec trou de perçage de ∅ 8 mm
Longueur du câble2 m
RemarqueLe cheminement du câble plat est conçu pour 100 cycles d'actionnement
Notes générales