Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BT115B Came

came pour la série F31

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 3 signalisations de position avec un détecteur double de la série F31
  • Niveaux de détection supérieur et inférieur réglables continuellement
  • Une palette de commande fixe
  • 2 x deux palettes de commande, décalées de 90ø, réglables sur une plage de 90ø
  • Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à BT115B

diamètre de joncmax. 105 mm
hauteur de joncmax. 5 mm
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
diamètre d'arbre< 90 mm
hauteur d'arbre30 mm et 50 mm
gabarit des trous de montage30 x 130 mm
Matérial
BoîtierPOM
rondelle d'écartementPA (2 pièces, épaisseur 10 mm)
vis de fixationpour came : 1.4305 / AISI 303 (1 élément M6 x 35)
pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16) (2 pièces M5 x 12)
palette de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)
Dimensions
Hauteur63 mm
Diamètre115 mm
Notes générales