Sélectionnez votre pays
RMS-D-RC-NA1 Capteur radar
Détecteur radar de mouvements Premium certifié FCC avec fonctions supplémentaires, version dynamique offrant une détection de direction, contrôlable à distance, plage de détection : 2 m x 4,5 m, hauteur d'installation max. : 4 m, boîtier noir, sortie relais, connexion câblée
Principaux avantages en un coup d'œil
- Détecteur de mouvement à micro-ondes avec fonctions intelligentes
- Déclencheur circulation transversale
- Réglage simplissime du champ de détection
- Détection de sens
- Programmable également avec télécommande déparée
- Détection fiable de personnes et de véhicules
- Mode « Ralenti » pour les mouvements très lents
- Version avec fréquence FCC
- Certification IC
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT