Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

UMC3000-30H-E5-5M Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Façade du convertisseur et boîtier entièrement en acier inoxydable
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Paramétrable via le module DTM pour PACTWARE
  • Équerre de fixation MH-30H-01 inclus dans la livraison
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UMC3000-30H-E5-5M

Domaine de détection200 ... 3000 mm
Domaine de réglage240 ... 3000 mm
Zone aveugle0 ... 200 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 100 kHz
Retard à l'appel≤ 200 ms
LED verteindication de fonctionnement
LED jauneétat de commutation
LED rougedéfaut
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 50 mA
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 14 V ... UB
Impédance d'entrée> 12 kΩ
Courant de sortie< 12 mA
Durée de l'impulsion≥ 200 µs
Pause d'impulsion≥ 2 ms
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 20 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 20/n Hz, n = nombre de détecteurs n ≤ 10 (réglage d'origine : 5 )
Type d'entrée1 entrée de programmation
Niveau (portée de détection 1)0 ... 1 V
Niveau (portée de détection 2)4 V ... UB
Impédance d'entrée> 10 kΩ
Durée de l'impulsion2 ... 5 s
Type de sortie1 sortie E5, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrable
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 2 V
Reproductibilité≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Fréquence de commutationf≤ 2,8 Hz
Course différentielleHparamétrable , préréglé à 1 mm
Influence de la température< 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble PUR , 5 m
Section des fils5 x 0,5 mm2
Degré de protectionIP68 / IP69K
Matérial
BoîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Fenêtre LED : VMQ Elastosil LR 3003/Shore 50 A
TransducteurAcier inox 1.4435 / AISI 316L
Masse425 g
Dimensions
Longueur100 mm
Diamètre30 mm
SortiePoint de commutation proche : 240 mm
Point de commutation éloigné : 3000 mm
Fonction de sortie : Fonction de fenêtre
Comportement de sortie : à fermeture
Informations complémentairesPosition des interrupteurs sur la console de programmation externe:
"output load": pull-down
"output logic": inv
Notes générales