Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB4-12GM40-EU-M1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 mm, noyable
  • 0,5 / 4,5 V CC de sortie de commutation pour commandes d'équipement mobile
  • Résistance EMC surélevée 30 V/m
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations
  • Avec densité augmentée, protection IP68/IP69K

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB4-12GM40-EU-M1

Type de sortieSortie de tension numérique
Portée nominalesn4 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 3,24 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,45
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB7 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 2200 Hz
Course différentielleH2 ... 15 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Dérive en température≤ 10 %
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 100 ms
Résistance de chargemin. 20 kΩ
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeur de sortieobjet détecté : 4,5 V ± 0,2 V
objet non détecté : 0,5 V ± 0,2 V
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton , bronze blanc à revêtement
Face sensiblePBT , verte
Degré de protectionIP68 / IP69K
Câble
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialTPE
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,75 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur43 mm
Diamètre12 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.