Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BT65B Came

came pour la série F31

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Niveau d'amortissement supérieur réglable en continu
  • Niveau de détection inférieur réglable continuellement
  • Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite
  • Les deux sens d'action sont possibles
En stock48,45 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à BT65B

diamètre de joncmax. 57 mm
hauteur de joncmax. 6 mm
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
diamètre d'arbre< 53 mm
hauteur d'arbre20 mm
gabarit des trous de montage30 x 80 mm
Matérial
BoîtierPA
rondelle d'écartementPA (1 pièce, épaisseur 10 mm)
bouchon de repéragePP (1 pièce)
vis de fixationpour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25)
pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16) (2 pièces M5 x 12)
palette de commande1.4305 / AISI 303
2 pièces 10 x 180°
Dimensions
Hauteur40 mm
Diamètre65 mm
Remarquepour une longueur d'onde de 30 mm utiliser la table de raccord MH-BT65B comme accessoire
Notes générales