Sélectionnez votre pays
NBB2-12GM40-E2-5M-PUR-Y0188 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 2 mm, noyable
- Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C - Plage de tension de service étendue
- Utilisation flexible avec possibilités de montage polyvalentes









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB2-12GM40-E2-5M-PUR-Y0188
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| Facteur de réduction rAl | 0,29 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,23 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,78 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,42 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 6 ... 36 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 3500 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | max. 20 µA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 10 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 10 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 1607 a |
| MTTFd | 1607 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Classe de protection | II | |||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 36 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |||||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |||||||
| Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | laiton , bronze blanc à revêtement | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT , verte | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 149 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Fixation | avec écrous, M12 | |||||||||||||||||||||||||
| Couple de serrage | ≤ 10 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Volume de livraison | fourni avec deux écrous et rondelles |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.