Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBD600-18GK40-E2-V1 Cellule mode détection directe

Cellule en mode détection directe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Construction courte dans châssis plastique M18
  • Domaine de la portée réglable
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Degré de protection IP67
  • Domaine de détection étendu

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.62,66 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBD600-18GK40-E2-V1

Domaine de détection0 ... 600 mm
Domaine de détection min.0 ... 30 mm
Domaine de détection max.0 ... 600 mm
Domaine de réglage30 ... 600 mm
Cible de référenceblanc standard 200 mm X 200 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 40 mm pour 600 mm
Angle d'ouvertureenv. 2,6 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 20000 Lux
Course différentielleH< 15 %
MTTFd1289 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée : sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence - objet détecté
éteinte en permanence - aucun objet détecté
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA
Classe de protectionIII
Mode de commutationQ - Broche 4 : PNP normalement ouvert / allumé
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementConnecteur M12 x 1, 3 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
ConnecteurPlastique
Masseenv. 8 g
Dimensions
Longueur45,1 mm
Diamètre18 mm
Taille du filetageM18
Notes générales