Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBR5500-18GM40-E0-V1 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier métallique robuste de forme cylindrique M18 x 1
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Degré de protection IP67
  • Plage de détection très large
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.74,07 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBR5500-18GM40-E0-V1

Domaine de détection d'emploi0 ... 5,5 m
Distance du réflecteur0 ... 5,5 m
Domaine de détection limite7,8 m
Cible de référenceréflecteur C110-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 350 mm pour 5,5 m
Angle d'ouvertureenv. 2,6 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 40000 Lux
MTTFd1552 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée : sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune :
Allumée en permanence - chemin éclairé libre
Éteinte en permanence - objet détecté
Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA
Classe de protectionIII
Mode de commutationQ - Broche 4 : NPN normalement ouvert / éteint
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementConnecteur M12 x 1, 3 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePMMA
ConnecteurPlastique
Masseenv. 15 g
Dimensions
Longueur45,1 mm
Diamètre18 mm
Taille du filetageM18
Notes générales