Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MH-EXG-30 Aide au montage

bride de fixation pour montage rapide avec butée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Support à serrage pour corps cylindrique fileté
  • Convient à tous les détecteurs M30, y compris les détecteurs avec facteur de réduction 1
  • Remplacement simple et rapide sans nouvel ajustage
  • Livré avec 2 écrous
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Influence considérablement réduite sur la distance de commutation

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MH-EXG-30

Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
LongueurL36 mm
longueur du filetage du détecteur min. 34 mm
DiamètreDétecteur min. 29,73 mm
Détecteur max. 30 mm
Raccordementfiletage M36 x 1,5
Matériallaiton nickelé
exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
raccords à visSW = 41 mm
Dimensions
Longueur36 mm
Diamètre45 mm
Couple de serrage36 Nm écrous 5
8 Nm Écrou 1
RemarqueAttention : en fonction de la forme du détecteur, il sera fixé jusqu'à 0,7 mm en position de contre-pression.
Notes générales