Sélectionnez votre pays
KFU8-SR-Ex2.W Ampli-séparateur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée à 2 voies
- Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation
- Entrées pour contact ou NAMUR
- Sortie relais
- Surveillance de défaut de ligne
- Sens d'action interchangeable
- Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508
Afficher plus






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à KFU8-SR-Ex2.W
| Type de signal | Entrée binaire |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
| Capacité systématique (SC) | SC 3 |
| Raccordement | bornes 14, 15 | |
| Tension assignée | Ur | 19 ... 30 V CC / 90 ... 253 V C.A. 50 ... 60 Hz |
| Dissipation thermique/Puissance absorbée | ≤ 1,3 W / ≤ 1,3 W ; 3,6 VA |
| Côté connexion | côté terrain | |
| Raccordement | bornes 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
| Valeurs assignées | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Tension à vide/courant de court-circuit | env. 8 V CC / env. 8 mA | |
| Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA | |
| Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA | |
| Rapport cyclique | min. 20 ms / min. 20 ms |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | sortie I : bornes 7, 8, 9 ; sortie II : bornes 10, 11, 12 | |
| Sorties I, II | signal ; relais | |
| Chargement du contact | 250 V CA/2 A/cos φ > 0,75 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75 ; 40 V CC/2 A charge résistive | |
| courant minimal de commutation | 2 mA / 24 V DC | |
| Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms | |
| Durée de vie mécanique | 107 cycles de manoeuvre |
| Fréquence de commutation | ≤ 10 Hz |
| Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Entrée/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Sortie/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Sortie/sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
| Configuration | via commutateurs DIP | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Basse Tension | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018 , EN IEC 61326-1:2021 (sites industriels) | |
| Degré de protection | CEI 60529:1989+A1:1999+A2:2013 | |
| Entrée | EN 60947-5-6:2000 |
| Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Masse | env. 150 g | ||||||||||
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | FIDI 22 ATEX 0029 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.