Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V3-4A-E2-V19 Répartiteur passif

Répartiteur passif, 4 connecteurs M8, allocation simple, avec câble du tronc

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Rapidité et souplesse de montage/démontage
  • Affichage LED de l'alimentation module et de l'état E/S
  • Degré de protection IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V3-4A-E2-V19

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructive4x M8
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé A
numéro de fichier ULE223772
LED vertetension d'alimentation par module
LED jaunevisualisation de l'état d'E/S
Tension d'emploiUB24 V C.C., max. 30 V DC
Courant d'emploiIB≤ 5 mA par élément de visualisation de la voie
intensité de courant maximal admissible≤ 2 A par voie,
≤ 2 A par emplacement,
Courant total de ≤ 2 A par répartiteur
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 94
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Connecteur 1
Couple de serrage0,2 Nm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Connecteur 2
Couple de serrage0,4 Nm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67
Masse74,87 g
Dimensions
Hauteur23,6 mm
Largeur30 mm
Longueur85,5 mm
Connecteur
Connexion à visalliage Cu , nickelé
PoignéePBT, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-0
RemarqueLors de l'installation des câbles, respectez la limite autorisée du rayon de courbure. Des forces de courbure excessives nuisent à l'indice de protection.
Fixez mécaniquement le connecteur, par exemple à l'aide d'attache-câbles.
Fermez les emplacements enfichables inutilisés avant la mise en service. Les joints correspondants se trouvent sous « accessoires ».
Notes générales