Sélectionnez votre pays
V3-8A-E2-5M-PUR Répartiteur passif
Répartiteur passif, 4 connecteurs M8, allocation simple, avec câble du tronc
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier plat
- Affichage LED de l'alimentation module et de l'état E/S
- Degré de protection IP67
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à V3-8A-E2-5M-PUR
| Connecteur 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Connecteur 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| numéro de fichier UL | E223772 | ||||||||||||||||
| LED verte | tension d'alimentation par module | |
| LED jaune | visualisation de l'état d'E/S |
| Tension d'emploi | UB | 24 V C.C., max. 30 V DC |
| Courant d'emploi | IB | ≤ 5 mA par élément de visualisation de la voie |
| intensité de courant maximal admissible | ≤ 2 A par voie, ≤ 2 A par emplacement, ≤ 6 A courant total par répartiteur |
| Degré de protection | EN 60529 | |
| connecteurs multibroches | connecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
| inflammabilité | UL 94 |
| Agrément UL | AWM STYLE 20549 (câble) |
| Température ambiante | |||||||||||
| |||||||||||
| Connecteur | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilité de la chaîne de halage | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 627,5 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sans PWIS | oui | ||||||||||||||||
| Connecteur | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Remarque | Lors de l'installation des câbles, respectez la limite autorisée du rayon de courbure. Des forces de courbure excessives nuisent à l'indice de protection. Fixez mécaniquement le connecteur, par exemple à l'aide d'attache-câbles. Fermez les emplacements enfichables inutilisés avant la mise en service. Les joints correspondants se trouvent sous « accessoires ». |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.