Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V3-8A-E2-10M-PUR Répartiteur passif

Répartiteur passif, 4 connecteurs M8, allocation simple, avec câble du tronc

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier plat
  • Affichage LED de l'alimentation module et de l'état E/S
  • Degré de protection IP67
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V3-8A-E2-10M-PUR

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructive8x M8
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
numéro de fichier ULE223772
LED vertetension d'alimentation par module
LED jaunevisualisation de l'état d'E/S
Tension d'emploiUB24 V C.C., max. 30 V DC
Courant d'emploiIB≤ 5 mA par élément de visualisation de la voie
intensité de courant maximal admissible≤ 2 A par voie,
≤ 2 A par emplacement,
≤ 6 A courant total par répartiteur
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
inflammabilitéUL 94
Agrément ULAWM STYLE 20549 (câble)
Température ambiante
Connecteur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Connecteur
Couple de serrage0,2 Nm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe7,9 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 7,5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Filsligne du signal (4): 8 x 0,34 mm2
Câble d'alimentation (1, 3) : 2 x 0,75 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1/4 (A): blanche
Noyau 2/4 (A): verte
Noyau 3/4 (A): jaune
Noyau 4/4 (A): gris
Noyau 5/4 (A): rose
Noyau 6/4 (A): rouge
Noyau 7/4 (A): noir
Noyau 8/4 (A): violet
Noyau 1 ... 8/1 (+24 V): marron
Noyau 1 ... 8/3 (0 V): bleu
Construction du noyauBoucle du signal (4) : 19 x 0,15 mm
Ligne d'alimentation (1, 3) : 42 x 0,15 mm
LongueurL10 m
Code de câbleLi YY 11Y-HF
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 1500000
vitesse de mouvementsmax. 2 m/s
Distance transversale2 m
Masse1142 g
Dimensions
Hauteur20 mm
Largeur30 mm
Longueur129,5 mm
Sans PWISoui
Connecteur
Connexion à visalliage Cu , nickelé
PoignéePBT, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR
isolation de filPVC
Résistance aux produits chimiquesbien
RemarqueLors de l'installation des câbles, respectez la limite autorisée du rayon de courbure. Des forces de courbure excessives nuisent à l'indice de protection.
Fixez mécaniquement le connecteur, par exemple à l'aide d'attache-câbles.
Fermez les emplacements enfichables inutilisés avant la mise en service. Les joints correspondants se trouvent sous « accessoires ».
Notes générales