Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SJ5-G-N Détecteur inductif à fente

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Largeur de fente 5 mm

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à SJ5-G-N

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Largeur de fente5 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 mm , type 6 mm
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploiUB5 ... 25 V
Fréquence de commutationf0 ... 2000 Hz
Course différentielleH0,05 ... 0,65 mm
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA à la tension nominale
Cible de mesure détectée≤ 1 mA à la tension nominale
MTTFd9060 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0091X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 99 ATEX 2219 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 99 ATEX 2219 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 99 ATEX 2219 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0453
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002306
homologation TIISsur demande
Certification MarineDNVGL TAA00001A5
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Type de raccordementfils LiY
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble1,1 mm ± 0,1 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPVC
Section des fils0,14 mm2
LongueurL500 mm
Dimensions
Hauteur15 mm
Largeur10 mm
Longueur15 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.