Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-2E1A-F85A/CB10-S-V1 Bouton d'arrêt d'urgence ASi

Bouton d'ARRET D'URGENCE AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Inleurrable selon ISO 13850/EN 418
  • éclairage intégré
  • Certifié TÜV
  • Agr ment UL
  • Contacts de sécurité à autocontrôle et guidage forcé
  • ARRÊT D'URGENCE, déverrouillage par torsion ou extraction
  • Raccordement par connecteur M12

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.254,28 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Interface symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ZH

Données techniques relatives à VAA-2E1A-F85A/CB10-S-V1

Type de nœudNœud de sécurité
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
profilS-7.B
Code IO7
Code IDB
Code ID1F
Code ID20
numéro de fichier ULE305142
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
catégorie4
temps de réaction< 300 µs
MTTFdaucune contribution significative au MTTFd du système en général
PFHdaucune contribution significative au PFH du système en général
B10d250000 cycles
Longévité de la conception20 a
Bouton poussoir
ARRÊT D'URGENCEallumé
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 80 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUe: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
Tension d'isolement nominale32 V
Tension de tenue aux chocs0,8 kV
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUIEC 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 A1:2011-02 EN 61326-1:2013
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60947-5-5:1997+A1:2005+A11:2013+A2:2017
Degré de protectionEN 60529:2000
sécurité électriqueIEC 61140:2009
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007 A1:2011-02
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéIEC 62026-2:2013 EN 61326-3-1:2017 EN 61000-6-2:2005
sécurité fonctionnelleEN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60947-5-5:1997+A1:2005+A11:2013+A2:2017
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 5000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 2000 Hz, 10 cycles
Degré de pollution2
Force de fonctionnementPousser : 32 N
Tirer : 21 N
Tourner : 0,27 Nm
Minimum pour un fonctionnement à ouverture positive : 60 Nm
Portée de détectionpour un fonctionnement à ouverture positive : min. 4 mm
maximum : 4,5 mm
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteurs femelles M12
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Masse225 g
Dimensions
Hauteur91,5 mm
Largeur76 mm
Longueur76 mm
Durée de vie> 250 000 opérations de commutation
Notes générales