Sélectionnez votre pays
NCB40-FP-N0-P1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 40 mm, noyable
- Sortie NAMUR
- Protection contre l'inversion de polarité
- Particulièrement adapté pour une installation encastrée dans les systèmes de convoyeurs au sol
Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :
Afficher les ampli-séparateursType préféré

















Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NCB40-FP-N0-P1
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR | |
| Portée nominale | sn | 40 mm |
| Montage | noyable | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 32 mm |
| Portée réelle | sr | 36 ... 44 mm typ. 40 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,35 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 80 Hz | ||||||
| Course différentielle | H | 0 ... 5 % typ. 3 % | ||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |||||||
| Protection contre les courts-circuits | oui | |||||||
| Consommation en courant | ||||||||
| ||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 20 ms | ||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |||||||
| MTTFd | 2360 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||||||||
| |||||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certification ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| agrément CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologation CML | sur demande | |||||||||||||
| ANZEx | 19.3001X | |||||||||||||
| Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Type de raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Informations de connexion | Au maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement ! couple de serrage 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 , longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| Raccordement (côté système) | Bornes à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 , longueur de filetage utilisable 10 mm , profondeur de vis max. 10 mm | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| partie inférieure du boîtier | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP66 / IP67 | ||||||||||
| Masse | 427 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.