Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB15-U4K-N0-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 15 mm, noyable
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • Sortie NAMUR
  • Protection contre l'inversion de polarité

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.130,88 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB15-U4K-N0-V1

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn15 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 12,15 mm
Portée réellesr13,5 ... 16,5 mm typ. 15 mm
Facteur de réduction rAl 0,33
Facteur de réduction rCu 0,31
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 300 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 2,2 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0021X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0021X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0021X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 00 ATEX 2032 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 00 ATEX 2032 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 00 ATEX 2032 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0451
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002303
Homologation CMLsur demande
Homologation KCC
Zone à risque d'explosion22-AV4BO-0032X
Certification MarineDNVGL TAA00001A5
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPA/métal
Face sensiblePA
Degré de protectionIP68 / IP69K
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse225 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur118 mm
RemarqueCouple de serrage : 1,8 Nm (boîtier)
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.