Sélectionnez votre pays
NBN8-12GM50-E2-0,2M-V3 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 8 mm, non noyable
- Portée augmentée
- Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C - Plage de tension de service étendue
- Utilisation flexible avec possibilités de montage polyvalentes
- Fréquence de commutation très élevée
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV