Sélectionnez votre pays
NJ1,5-10GM-N-Y183937 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 1 mm, noyable
- Sortie NAMUR
Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :
Afficher les ampli-séparateurs








Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NJ1,5-10GM-N-Y183937
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR | |
| Portée nominale | sn | 1 mm |
| Montage | noyable | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 0,81 mm |
| Portée réelle | sr | 0,9 ... 1,1 mm typ. |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||
| Fréquence de commutation | f | 1,5 kHz | ||||||
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 5 % | ||||||
| Consommation en courant | ||||||||
| ||||||||
| Conformité aux normes | ||||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | |||||||||||
| |||||||||||
| Certification ATEX | |||||||||||
| |||||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C. | ||||||||||
| Homologation CML | sur demande | ||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | ||||||||||
| Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.