Sélectionnez votre pays
NCB8-18GM40-N0-10M-OG Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 8 mm, noyable
- Sortie NAMUR
- Protection contre l'inversion de polarité
- boîtier acier inox
- Câble de raccordement 10 m
Afficher plus
Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :
Afficher les ampli-séparateurs








Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NCB8-18GM40-N0-10M-OG
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR | |
| Portée nominale | sn | 8 mm |
| Montage | noyable | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Portée réelle | sr | 7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,39 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,36 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,71 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 1500 Hz | ||||||
| Course différentielle | H | 1 ... 15 % typ. 5 % | ||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |||||||
| Protection contre les courts-circuits | oui | |||||||
| Adapté à la technique 2:1 | oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire | |||||||
| Consommation en courant | ||||||||
| ||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, multi-directionelle | |||||||
| MTTFd | 2660 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||||||||
| |||||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certification ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C. | |||||||||||||
| Homologation CML | sur demande | |||||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | |||||||||||||
| Température ambiante | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Type de raccordement | câble polyuréthane (non halogéné) , 10 m bleu , Résistant aux huiles , Ignifugeant conformément à la norme CEI 60332-1 Résistant à la boue conformément à la norme IEC61892-4, annexe D Flexible à des températures jusqu'à -40 °C | |||||||||||||
| Section des fils | 2x 1 mm2 , noir | |||||||||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||
| Degré de protection | IP66 / IP67 | |||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage | |
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.