Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ6-22-N-G-15M Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 6 mm, noyable
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508
  • Sortie NAMUR
  • boîtier acier inox
  • Câble de raccordement 15 m

Afficher plus

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NJ6-22-N-G-15M

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn6 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 4,86 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 2000 Hz
Course différentielleHtyp. %
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
MTTFd4566 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0037X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0037X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0037X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GbPTB 00 ATEX 2048 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 00 ATEX 2048 X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002255
2024322315005860
Homologation CMLsur demande
ANZEx18.3018X
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68
Câble
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPVC
Section des fils0,75 mm2
LongueurL15 m
Dimensions
Longueur35 mm
Diamètre28,3 mm
Taille du filetagePG21
Volume de livraisonfourni avec 2 écrous
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.