Sélectionnez votre pays
NBB5-18GS50-Z4L-V1-3G-3D Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 5 mm, noyable
- Détecteur CC à 2 fils avec un courant résiduel minimal
- Visualisation de l'état de commutation, LED jaune
- Homologations ATEX/IECEx pour zone 2/22 (Ex ec/tc)
- boîtier acier inox
- Protection contre l'inversion de polarité
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB5-18GS50-Z4L-V1-3G-3D
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | 2 fils avec courant résiduel minimal | |
| Portée nominale | sn | 5 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Portée réelle | sr | 4,5 ... 5,5 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,2 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,13 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,62 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 4 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 500 Hz |
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 4 V |
| Courant d'emploi | IL | 2 ... 30 mA |
| Courant d'emploi min. | Im | 2 mA |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 200 µA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, visible 360° |
| MTTFd | 1581 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Certification ATEX | ||||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 30 mA | |||||||
| agrément CCC | ||||||||
| ||||||||
| Homologation KCC | ||||||||
| ||||||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 61 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage | |
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.