Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN15-30GS50-Z4L-3G-3D Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 15 mm non noyable
  • Détecteur CC à 2 fils avec un courant résiduel minimal
  • Visualisation de l'état de commutation, LED jaune
  • Homologations ATEX/IECEx pour zone 2/22 (Ex ec/tc)
  • boîtier acier inox

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN15-30GS50-Z4L-3G-3D

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortie2 fils avec courant résiduel minimal
Portée nominalesn15 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 12,2 mm
Portée réellesr13,5 ... 16,5 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB4 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 700 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 4 V
Courant d'emploiIL2 ... 30 mA
Courant d'emploi min.Im2 mA
Courant résiduelIr≤ 200 µA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, multi-directionelle
MTTFd1536 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 30 mA
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2024322315005977
2024322315005859
Homologation KCC
Zone à risque d'explosion23-AV4BO-0237X
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants2
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Masse170 g
Dimensions
Longueur61 mm
Diamètre30 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.