Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC2000-30GM-E6R2-V15-Y70135511 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Adaptation du détecteur en fonction de l'application grâce au programme de service ULTRA 3000 et à l'interface de réglage des paramètres
  • 2 sorties commutées programmables
  • Possibilités de synchronisation
  • Puissance ultrasonore et sensibilité réglables
  • Compensation en température
  • Configuration spécifique au client

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UC2000-30GM-E6R2-V15-Y70135511

Domaine de détection80 ... 2000 mm
Domaine de réglage120 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 80 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 180 kHz
Retard à l'appel65 ms min.
réglage d'origine 195 ms
LED verteen permanence : alimentation (sous tension)
clignotante : mode "stand-by" ou apprentissage "objet détecté"
LED jaune 1en permanence : état de commutation de la sortie 1
clignotante :
LED jaune 2en permanence : état de commutation de la sortie 2
clignotante : apprentissage
LED rougeen permanence : dispositif (sonde de température) non en place
clignotante : défaut ou apprentissage "objet non détecté"
Dispositif mesurant la température/TEACH-INcompensation en température , apprentissage des points de commutation , inversion de la fonction de sortie
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 50 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 600 ms
Type d'interfaceRS 232, 9600 bit/s , sans parité, 8 bits de donnée, 1 bit d'arrêt
Synchronisationbidirectionnelle
niveau signal 0 : -UB...+1 V
niveau signal 1 : +4 V...+UB
impédance d'entrée : > 12 kOhm
impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode communmax. 30 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 30 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 5
Type de sortie2 sorties, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrables
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Reproductibilité≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Fréquence de commutationf≤ 2,5 Hz
Course différentielleH1 % du domaine de la portée ajusté (réglage d'origine), programmable
Influence de la température≤ 2 % de la valeur fin d'échelle (avec compensation en température)
≤ 0,2 %/K (sans compensation en température)
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Sécurité incendieexigences des niveaux de risques 1 à 3 (HL1 - HL3), conformément aux normes DIN EN 45545-2:2016-02 et DIN EN 45545-2:2020-10
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierAcier inoxydable 1.4305 / AISI 303
Eléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse140 g
Dimensions
Longueur94 mm
Diamètre30 mm
Sortie 1Point de commutation proche : 150 mm Point de commutation éloigné : 2000 mm
Fonction de sortie : Mode fenêtre
Comportement de sortie : Normalement ouvert (NO)
Sortie 2Point de commutation proche : 150 mm Point de commutation éloigné : 2000 mm
Fonction de sortie : Mode fenêtre
Comportement de sortie : Normalement ouvert (NO)
Notes générales