Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCN50-FP-A2-P4-BHMSP5 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 50 mm, non noyable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCN50-FP-A2-P4-BHMSP5

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn50 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 40,5 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 60 V
Fréquence de commutationf0 ... 80 Hz
Course différentielleHtyp. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd680 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementAcier inoxydable 7/8"-16 UN , 5 broches Connecteur
Matériau du boîtierPBT/partie inférieure métallique
Face sensiblePBT
partie inférieure du boîtiermétal
Degré de protectionIP67
Couple de serrage des vis de boîtier1 Nm
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur80 mm
Longueur80 mm
RemarqueEnrobé époxy bornier
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.