Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MD17/33/115-10M Émetteur cellule barrage

Cellule en mode barrage, émetteur, petit format, lumière infrarouge, portée 20 m, câble

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Émetteur
  • Boîtier universel compact
  • LED visibles de tous les côtés
  • Longueur du câble 10 m
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MD17/33/115-10M

EmetteurMD17/33/115-10M
RécepteurMV17/33/115/136-10M
Domaine de détection d'emploi0 ... 15 m
Domaine de détection limite20 m
Cible de référencerécepteur
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreLED infrarouge
Limite de la lumière ambiante≤ 10000 Lux
Indication fonctionnementLED verte
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 200 ms
Norme produitEN 60947-5-2
IEC 60947-5-2
Conformité CECE
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordement10 m câble, installation fixe
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiqueAcrylique
Masseenv. 190 g
Dimensions
Hauteur34,5 mm
Largeur15 mm
Longueur29,3 mm
Notes générales