Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19S-0,15M-PUR/V15-T-V19-VOS Câble de connexion Y

Câble de connexion Y, prise M12 droite, codage A, 12 broches, vers prise M12 12 broches / prise M12, 5 broches, droite, codage A, câble PUR noir, blindé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour une utilisation avec des caméras de la série VOS
  • Connexion simple et rapide des éclairages flash LED grâce au pré-câblage interne
  • Transmet les signaux de commande au contrôleur de flash pour un contrôle intelligent de l'éclairage
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19S-0,15M-PUR/V15-T-V19-VOS

PersonnalisationPour une utilisation avec des caméras de la série VOS
Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles12
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Connecteur 3
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles12
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 1,5 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Température ambiante
Connecteur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Câble, flexible-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,4 ... 0,8 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 500
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe6,5 mm
Force de dénudage des gainesmax. 30 N / 500 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants12
Section des fils0,14 mm2
BlindageFeuille en polyester recouverte d'alu
Tresse en cuivre étamé, couverture à 70 %
LongueurL0,15 m
Masse55,7 g
Connecteur 1
Connexion à vislaiton nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactAu
inflammabilitéV-0
Connecteur 2
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactAu
inflammabilitéV-0
Connecteur 3
Connexion à vislaiton nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactAu
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR
inflammabilitéFT2
Notes générales