Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • ATEX/IECEx Zone 2/22
  • Base métallique résistante
  • Boîtier résistant aux intempéries bon pour applications … l'extérieur
  • Bornes enfichables

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.270,69 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D

Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortiePNP
Portée nominalesn2,5 mm
Montagemontabilité non affleurée
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 2,05 mm
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritétoutes les lignes
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA
Consommation à videI0≤ 25 mA
MTTFd490 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tensionmax. 32 V CC
Courantmax. 240 mA
Protection contre les courts-circuitsnon
Protection contre l'inversion de polaritéoui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GcIECEx TUR 20.0062X
Niveau de protection d'équipement DcIECEx TUR 20.0068X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GcTÜV 20 ATEX 8592 X
Niveau de protection d'équipement DcTÜV 20 ATEX 8598 X
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2024322315005979
2024322315005980
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , restriction d'utilisation en zone à risque d'explosion, voir manuel d'instructions
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementBornes à vis
Raccordement (côté système)Bornes à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 , longueur de filetage utilisable 13,5 mm , profondeur de vis max. 13,5 mm
raccordement à la terre avec vis de mise à la terre uniquement pour les câbles d'une section transversale de 4 mm2, utilisez des câbles massifs ou des conducteurs multibrins avec embouts de câble
Raccordement (côté vanne)Borne à vis ,
Passe-câbles à vis M20 x 1,5
Matériau du boîtierPC (Makrolon, renforcé de fibres de verre)
partie inférieure du boîtieraluminium, thermopoudré
Degré de protectionIP67 ; indice de protection supplémentaire IP66/IP69 avec BT65-F31K2-RG-EN-01 et SH-F31K2-B13
Assemblage de la borne
nombre10
Type de raccordementPour connexion de câbles en cuivre avec une longueur de démontage de 7 mm
Couple de serrage : 0,5 … 0,6 Nm
TypeBornier à vis, enfichable
Capacité de la borneSection transversale du conducteur de 0,25 … 2,5 mm2 , flexible/rigide
Pour les connexions multiples : deux câbles de même section transversale entre 0,25 … 1 mm2
Couple de serrage des vis de fixation≤ 5 Nm
Couple de serrage des vis de boîtier1,5 Nm
Couple de serrage, vis de mise à la terre1,5 Nm
Presse-étoupe de vis de fixationM20 x 1,5 ; max. 11 Nm
Couple de serrage du bouchon d'arrêt2 Nm
Dimensions
Hauteur53 mm
Largeur100 mm
Longueur106 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.