Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB1,5-F41-E2-V3 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 1,5 mm, noyable
  • 3 fils courant continu
  • Boîtier métallique
En stock104,44 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NBB1,5-F41-E2-V3

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn1,5 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,215 mm
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1500 Hz
Course différentielleHtyp. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ.
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 20 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1528 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM8 x 1
nombre de pôles3
Masse13,5 g
Dimensions
Hauteur8 mm
Largeur8 mm
Longueur46 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.