Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCB40-FP-A2-P1-3G-3D Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 40 mm, noyable
  • Homologations ATEX/IECEx pour zone 2/22 (Ex ec/tc)
  • 4 fils courant continu
  • Particulièrement adapté pour une installation encastrée dans les systèmes de convoyeurs au sol
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCB40-FP-A2-P1-3G-3D

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominalesn40 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 32,4 mm
Facteur de réduction rAl 0,25
Facteur de réduction rCu 0,23
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 60 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 80 Hz
Course différentielleHtyp. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd630 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)IECEx TUR 21.0019X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)IECEx TUR 21.0020X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8525 X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8526 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2024322315005962
2024322315005982
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementBornes à vis
Informations de connexionAu maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement !
couple de serrage 1,2 Nm + 10 %
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2 , longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
Section transversale minimale du conducteurmin. 0,5 mm2 (avec embouts de câble lors de l'utilisation de conducteurs flexibles)
Section transversale maximale du conducteurmax. 2,5 mm2 (avec embouts de câble lors de l'utilisation de conducteurs flexibles)
Raccordement (côté système)Bornes à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 , longueur de filetage utilisable 10 mm , profondeur de vis max. 10 mm
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
partie inférieure du boîtierPBT
Degré de protectionIP68
Masse441 g
Couple de serrage des vis de boîtier1 Nm
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur80 mm
Longueur80 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.