Sélectionnez votre pays
NBN30-U1K-E2-3G-3D Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 30 mm, non noyable
- Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
- Homologations ATEX/IECEx pour zone 2/22 (Ex ec/tc)
- 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN30-U1K-E2-3G-3D
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 30 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 24,3 mm |
| Portée réelle | sr | 27 ... 33 mm typ. 30 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,33 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,31 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,74 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,38 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 150 Hz | ||||||||||||||||||
| Course différentielle | H | typ. 5 % | ||||||||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |||||||||||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |||||||||||||||||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||||||||
| chute de tension à IL | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||||||||
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 20 mA | ||||||||||||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | 80 ms | ||||||||||||||||||
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |||||||||||||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |||||||||||||||||||
| MTTFd | 1362 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Certification ATEX | ||||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |||||||
| agrément CCC | ||||||||
| ||||||||
| Certification Marine | DNVGL TAA0000160 | |||||||
| Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Informations de connexion | Au maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement ! couple de serrage 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 , longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| Raccordement (côté système) | Bornes à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 , longueur de filetage utilisable 9,1 mm , profondeur de vis max. 9,1 mm | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PA | ||||||||||
| Face sensible | PA | ||||||||||
| Degré de protection | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Masse | 225 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Remarque | Couple de serrage : 1,8 Nm (boîtier) | ||||||||||
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.