Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN40-U1K-E2-3G-3D Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 40 mm, non noyable
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • Homologations ATEX/IECEx pour zone 2/22 (Ex ec/tc)
  • 3 fils courant continu
  • 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°

Afficher plus

En stock124,91 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN40-U1K-E2-3G-3D

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn40 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 32,4 mm
Portée réellesr36 ... 44 mm typ. 40 mm
Facteur de réduction rAl 0,31
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Facteur de réduction rMs 0,39
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 150 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 1 mA, élément de commutation activéUd0,5 ... 2,3 V typ. 0,9 V
Chute de tension IL = 10 mA, élément de commutation activéUd0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V
Chute de tension IL = 20 mA, élément de commutation activéUd0,9 ... 2,3 V typ. 1,5 V
Chute de tension IL = 50 mA, élément de commutation activéUd0,9 ... 2,5 V typ. 1,6 V
Chute de tension IL = 100 mA, élément de commutation activéUd1 ... 2,6 V typ. 1,8 V
Chute de tension IL = 200 mA, élément de commutation activéUd1,2 ... 2,8 V typ. 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Courant résiduel TU =40 °C élément de commutation désactivé≤ 100 µA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv80 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1358 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)IECEx TUR 21.0019X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)IECEx TUR 21.0020X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8525 X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8526 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2024322315005962
2024322315005982
Certification MarineDNVGL TAA0000160
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementBornes à vis
Informations de connexionAu maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement !
couple de serrage 1,2 Nm + 10 %
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2 , longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
Section transversale minimale du conducteurmin. 0,5 mm2 (avec embouts de câble lors de l'utilisation de conducteurs flexibles)
Section transversale maximale du conducteurmax. 2,5 mm2 (avec embouts de câble lors de l'utilisation de conducteurs flexibles)
Raccordement (côté système)Bornes à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 , longueur de filetage utilisable 9,1 mm , profondeur de vis max. 9,1 mm
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse225 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur118 mm
RemarqueCouple de serrage : 1,8 Nm (boîtier)
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.