Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCN4-12GM40-Z0-3G-3D Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 mm, non noyable
  • Homologations ATEX/IECEx pour zone 2/22 (Ex ec/tc)
  • boîtier acier inox
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.91,24 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCN4-12GM40-Z0-3G-3D

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn4 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 3,24 mm
Portée réellesr3,6 ... 4,4 mm typ. 4 mm
Facteur de réduction rAl 0,42
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB5 ... 60 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 800 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 5 V
Courant d'emploiIL2 ... 100 mA
Courant d'emploi min.Im2 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ.
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, multi-directionelle
MTTFd2020 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2024322315005947
2024322315005860
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants2
Section des fils0,14 mm2
LongueurL2 m
Masse51 g
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre12 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.